??
Выбор CAD модели
K0325.203
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0325 - Spring plungers with hexagon socket and ball, LONG-LOK secured, steel
Bill of material
K0325.203
BESTKIPP
Order No.
K0325.203
MATERIAL
Main
Steel
AUSF
version
strong spring force
POS
Position of ball
mm
Введите значение для POS
Position of ball
mm
cm
inch
ft
D
thread
M 3
D1
diameter
1.5 mm
L
Length
9 mm
L1
Length
4 mm
L2
Length
approx. two thread dials mm
H
spring travel
0.4 mm
S
width across flats
1.5 mm / inch
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
5.0 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
7 N
DREHMOMENTEIN
Tightening torque approx.
0.10 Nm
DREHMOMENTAUS
Loosening torque
0.07 Nm
GEW
Approx. weight
0.0002 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245841516
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions